Pubblica i tuoi prodotti
Satellite ALTA temperatura - ACS 40 Kw
Satellite ALTA temperatura - ACS 40 Kw
Satellite ALTA temperatura - ACS 40 Kw
    Caleffi

    Satellite ALTA temperatura - ACS 40 Kw

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Voce di capitolato
    • I consumi energetici nel settore residenziale ammontano, come ordine di grandezza, a circa un terzo del fabbisogno totale. L’aumento costante e progressivo dei costi di approvvigionamento ha modificato lo scenario di riferimento con conseguente sviluppo di atti normativi e iniziative di supporto all’efficienza energetica. Di conseguenza, la progettazione d’impianti di climatizzazione ha portato alla graduale e costante rivalutazione di sistemi centralizzati, per un uso più razionale dell’energia convenzionale associato allo sfruttamento delle energie alternative. I satelliti serie SATK50/60 sono dispositivi che uniscono i benefici in termini di efficienza energetica e semplicità di manutenzione di un impianto centralizzato con la libertà di gestione autonoma della termoregolazione tipica di una caldaietta domestica. I satelliti d’utenza sono inoltre predisposti alla contabilizzazione dei consumi termici ed idrici di utenza. La produzione di acqua calda sanitaria avviene in maniera istantanea nelle immediate vicinanze del luogo di utilizzo, rendendo non più necessari accumuli spesso di notevoli dimensioni e complicati circuiti di ricircolo. I satelliti serie SATK50/60 vantano dimensioni compatte e prevedono l’installazione ad incasso in spazi comuni non comportando alcun tipo di impegno di spazio all’interno delle unità abitative.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSATK50
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Heat Exchanger
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Nome UNSPSCHeat exchangers
    • Codice UNSPSC40101802
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_36_60
    • Descrizione Uniclass 2015Passive heat exchangers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 57 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
    • Numero OmniClass23-27 23 00
    • Titolo OmniClassHeat Exchangers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems