Pubblica i tuoi prodotti
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    CM-30EE illuminated exit switches are high visibility, economical 'request to exit' (REX) controls. Buttons are backlit in green with black PUSH TO EXIT text. They are supplied with a single gang industrial grade stainless steel faceplate and tamperproof screws. CM-30EE is supplied with an integrated 30 second fixed timer.

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • Famiglia di prodottoDoor
    • Gruppo di famigliaControls
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.5
    • Larghezza (pollici)2.75
    • Profondità (pollici)2.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numero OmniClass23-17 11 11 25
    • Titolo OmniClassDoor Accessories