Pubblica i tuoi prodotti
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    'Camden Tough' stainless steel key switches are available in narrow and single gang widths. The pre-assembled switch mounting bracket is designed to minimize installation time. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Famiglia di prodottoDoor
    • Gruppo di famigliaControls
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.5
    • Larghezza (pollici)2.75
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numero OmniClass23-17 11 11 25
    • Titolo OmniClassDoor Accessories