Pubblica i tuoi prodotti
CAPATECT BASIC LINE

CAPATECT BASIC LINE

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco addittivato con grafite al 50%.
BASIC LINE è l'ideale compromesso fra economicità, qualità e prestazioni.

Caratteristiche:
- Materiale isolante: EPS/EPS con grafite
- Tipologia finiture: Acrilsilossanica
- Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: B-s1/s2-d0 
- Indice di riflessione (IR) minimo: 20 
- Stabilità del colore secondo foglio informativo BFS No. 26: Classe B - Gruppo 1
- Resistenza alle sollecitazioni meccaniche: Bassa
- Resistenza in ambienti con sollecitazioni gelo/disgelo: Bassa
- Resistenza in ambienti marini: Bassa
- Resistenza in ambienti inquinati: Media

Certificati ETA: 
- 05-0131 (Generale-Include tutte le tipologie di collanti e rasanti)
- 12-0383 (Standard)
- 10-0160 (Rasanti speciali)
- 13-0891 (Su parete lignea)


Voce di capitolato
  • Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco additivato con grafite al 50%. Affidabilità ottenuta dall’esperienza pluriennale nel settore, grazie ai milioni di mq applicati nonché ai perfezionamenti ed alle ottimizzazioni perseguite nel tempo. Ideale compromesso economico non per questo a discapito di qualità e prestazioni.

    1. Incollaggio: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
    Formulato minerale in polvere specifico per cappotto e rasatura armata con buona traspirabilità, sviluppato appositamente per applicazioni anche a macchina. Granulometria media 1,2 mm. Ideale per incollaggio di pannelli isolanti in EPS bianco, lana di roccia e per la sola rasatura della fibra di legno.

    In alternativa: Capatect Dämmkleber 185
    Prodotto in polvere specifico per il solo incollaggio di tutte le lastre isolanti impiegate per realizzare il cappotto, additivato con resine speciali in grado di accelerare i tempi di presa ed indurimento. Limiti di utilizzo: da +5 a +20 °C.

    2. Isolamento termico: Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 161 Light
    Lastre isolanti in Polistirolo Espanso Sinterizzato composte dal 50% di polistirene bianco e dal il 50% di polistirene additivato con grafite, idonee per cappotto, classe EPS 70, resistenti 100 kPa a trazione, densità 13 Kg/m3, prodotte in conformità alla norma UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS,  difficilmente  infiammabili – classe E  secondo  UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667, calore specifico 1450 J/kgK,  coefficiente di diffusione al vapore μ = 20-40 delle dimensioni di cm 50x100.

    3. Rasatura armata: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
    Formulato minerale in polvere specifico per cappotto e rasatura armata con buona traspirabilità, sviluppato appositamente per applicazioni anche a macchina. Granulometria media 1,2 mm. Ideale per incollaggio di pannelli isolanti in EPS bianco, lana di roccia e per la sola rasatura della fibra di legno.

    In alternativa: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
    Collante e rasante per cappotto alleggerito con microsfere di EPS, permette applicazioni di rasature da 5 a 10 mm in modo facile, ottenendo comunque resistenze meccaniche adeguate alla protezione dei sistemi termoisolanti Capatect, non feltrabile. Capatect Klebe und Armierungsmasse 131 SL permette di livellare i supporti prima dell’applicazione della rete di armatura Capatect Gewebe 650, per ottenere superfici omogenee e regolari.

    4. Rete: Capatect Gewebe 650/110
    Rete in fibra di vetro indemagliabile resistente agli alcali per lo strato di rasatura armata. Resistente in trama e in ordito. Peso medio 165 g/m².

    5. Primer: Caparol Putzgrund
    Fondo di ancoraggio pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali. Idrosolubile e facile da applicare, possiede alta diffusività e buone doti di idrorepellenza. L’inerte fine inserito nel prodotto rende ruvida la superficie trattata, per un migliore aggrappaggio delle successive finiture a spessore. Per esterni e interni. Ideale anche per sistemi termoisolanti a cappotto.

    6. Finitura: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15
    Rivestimento a base di resine acril-silossaniche, spatolato rustico medio, altamente idrorepellente e resistente alle alghe e ai funghi. Grana media di 1,5 mm. Ideale per la finitura e protezione finale di sistemi termoisolanti a cappotto. Prodotto di elevata qualità e di facile applicazione.

    7. Manutenzione: ThermoSan LTQ
    Pittura in dispersione a base di resine silossaniche, nella nuova versione Longterm Quality con particelle di nanoquarzo possiede eccellenti caratteristiche di traspiranza e idrorepellenza insieme a una bassissima tendenza a sporcarsi. Restauro dei sistemi di isolamento termico a cappotto Capatect soggetti a infestazioni di micro-organismi come muffe, funghi e alghe.

    8. Tasselli: Capatect Carbon-FIX
    Tasselli a percussione con anima in metallo e testa coibentata per il fissaggio dei pannelli isolanti della gamma Capatect aventi spessore ≥ a cm. 5. La profondità del percussore varia in funzione della lunghezza del tassello per adeguare la trasmittanza puntuale allo spessore dell’isolante.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCAPAROL-ETICS-BASIC-LINE
  • Famiglia di prodottoETICS / EIFS / WDVS
  • Gruppo di famigliaEPS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleEPS
  • Materiale secondarioIntonaco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Numero OmniClass23-13 25 19 15
  • Titolo OmniClassThermal Insulation Coatings