Pubblica i tuoi prodotti
CAPATECT ECO LINE
CAPATECT ECO LINE

    CAPATECT ECO LINE

    Il sistema ECO LINE utilizza pannelli isolanti in fibra di legno. Questo Sistema contribuisce all’isolamento acustico, con ottimi parametri in termini di sfasamento e di attenuazione termica.

    Caratteristiche:
    - Materiale isolante: Fibra di legno (WF)
    - Tipologia finiture: Silossanica ad effetto minerale
    - Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: B-s2-d0 
    - Indice di riflessione (IR) minimo: 20 
    - Stabilità del colore secondo foglio informativo BFS No. 26: Classe A - Gruppo 1
    - Resistenza alle sollecitazioni meccaniche: Media
    - Resistenza in ambienti con sollecitazioni gelo/disgelo: Bassa
    - Resistenza in ambienti marini: Media
    - Resistenza in ambienti inquinati: Alta

    Certificati ETA: 
    - 11-0329 (Versione Compact)
    - 11-0328 (Versione Solid)


    Voce di capitolato
    • Il sistema ECO LINE MASSIVE, per murature realizzate “ad umido”, con pannelli isolanti in fibra di legno. Il sistema ECO LINE SOLID, per murature realizzate “a secco”, con pannelli isolanti in fibra di legno. Entrambe le soluzioni contribuiscono all’isolamento acustico, garantendo i parametri migliori in termini di sfasamento ed attenuazione termica (comportamento estivo), coniugandoli ad un elevata permeabilità al vapore.

      I sistemi risultano particolarmente idonei per il settore della bioedilizia e vengono spesso utilizzati per le costruzioni in legno.

      1. Incollaggio: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
      Formulato minerale in polvere specifico per cappotto e rasatura armata con buona traspirabilità, sviluppato appositamente per applicazioni anche a macchina. Granulometria media 1,2 mm. Ideale per incollaggio di pannelli isolanti in EPS bianco, lana di roccia e per la sola rasatura della fibra di legno.

      In alternativa: Capatect Dämmkleber 185
      Prodotto in polvere specifico per il solo incollaggio di tutte le lastre isolanti impiegate per realizzare il cappotto, additivato con resine speciali in grado di accelerare i tempi di presa ed indurimento. Limiti di utilizzo: da +5 a +20 °C.

      2. Isolamento termico: Capatect WF Fassadendämmplatte - Exterior Compact 1.4
      Lastre isolanti in fibra di legno specifiche per cappotto, per pareti in muratura o X-LAM, con resistenza a compressione (10% di deformazione) 100 kPa, resistenza a trazione 15 kPa, densità 140 Kg/m3, prodotto in conformità alla norma UNI 13171 e rispondenti alle norme ETICS,  difficilmente infiammabili – classe E  secondo  UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,040 W/mK secondo UNI EN 12667, calore specifico 2100 J/kgK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 5, delle dimensioni di cm 60,5x131,5 (cm 60,5x81,5 da sp. cm 14).

      In alternativa: Capatect WF Fassadendämmplatte - Exterior Compact 1.8
      Lastre isolanti in fibra di legno specifiche per cappotto, per pareti in legno a telaio o X-LAM, con resistenza a compressione (10% di deformazione) 150 kPa, resistenza a trazione 20 kPa, densità 180 Kg/m3, prodotto in conformità alla norma UNI 13171 e rispondenti alle norme ETICS,  difficilmente infiammabili – classe E  secondo  UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,043 W/mK secondo UNI EN 12667, calore specifico 2100 J/kgK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 5, delle dimensioni di cm 60,5x131,5, a incastro.

      3. Rasatura armata: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190
      Formulato minerale in polvere specifico per cappotto e rasatura armata, ad alta adesività, modificato con leganti solidi, con buona traspirabilità. Granulometria media 1,2 mm. Viene impiegato per l’incollaggio e per la realizzazione della rasatura armata dei pannelli in EPS Dalmatiner, EPS grigio, poliuretano, lana di roccia, fibra di legno e fibra di canapa.

      In alternativa: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
      Collante e rasante minerale alleggerito in polvere per sistemi termoisolanti a cappotto e per rasature armate su intonaco, non feltrabile. Consente di realizzare strati di spessore da 5 a 10 mm. Resistente agli agenti atmosferici impermeabile a norma DIN 18550, altamente permeabile al vapore acqueo, lungo tempo di lavorabilità, applicabile a spruzzo, colore bianco naturale.

      4. Rete: Capatect Gewebe 650/110
      Rete in fibra di vetro indemagliabile resistente agli alcali per lo strato di rasatura armata. Resistente in trama e in ordito. Peso medio 165 g/m².

      5. Primer: Caparol Putzgrund
      Fondo di ancoraggio pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali. Idrosolubile e facile da applicare, possiede alta diffusività e buone doti di idrorepellenza. L’inerte fine inserito nel prodotto rende ruvida la superficie trattata, per un migliore aggrappaggio delle successive finiture a spessore. Per esterni e interni. Ideale anche per sistemi termoisolanti a cappotto.

      6. Finitura: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15
      Rivestimento murale di alta qualità a base di resine siliconiche nella nuova versione Nano-QuartzTechnology con particelle di nano quarzo. Resa elevata che consente un ridotto consumo di materiale, massima brillantezza ed eccellente stabilità del colore. Contiene pigmenti speciali a effetto fotocatalitico ed è ideale per la protezione da alghe e funghi, assicurando facciate pulite a lungo.

      7. Manutenzione: ThermoSan LTQ
      Pittura in dispersione a base di resine silossaniche, nella nuova versione Longterm Quality con particelle di nanoquarzo possiede eccellenti caratteristiche di traspiranza e idrorepellenza insieme a una bassissima tendenza a sporcarsi. Restauro dei sistemi di isolamento termico a cappotto Capatect soggetti a infestazioni di micro-organismi come muffe, funghi e alghe.

      8. Tasselli: Capatect STR CARBON
      Il tassello universale può essere automaticamente inserito nell’isolante durante il fissaggio, e alla fine il foro viene chiuso con rondelle Capatect. Profondità di ancoraggio: > 25 mm con l’attrezzo Capatect Montage Tool per il fissaggio dei tasselli. Lunghezza fino a 295 mm. Per montaggio in profondità utilizzare le rondelle in EPS Capatect Polystyrol-Rondelle STR 60 mm. Per montaggio a filo utilizzare i cilindretti Capatect Dübelstopfen fur Universaldübel Rondelle STR, acquistabili separatamente.

      In alternativa: Capatect STR H
      Tasselli con vite in metallo con taglio termico costituito da tappino in EPS Dubelstopfen, compreso nella confezione per il fissaggio dei pannelli Capatect per il fissaggio dei pannelli Capatect Fassadendämmplatte. Categoria di impiego: supporti in legno. Misure da 80 a 220 mm. Misure speciali fino a 300 mm. Per montaggio in profondità utilizzare le rondelle in EPS Capatect Polystyrol-Rondelle STR 60 mm. Per montaggio a filo utilizzare i cilindretti Capatect Dübelstopfen STR H in dotazione nella confezione.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCAPAROL-ETICS-ECO-LINE
    • Famiglia di prodottoInsulation
    • Gruppo di famigliaETICS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Codice UNSPSC301415
    • Numero OmniClass23-13 25 19 15
    • Titolo OmniClassThermal Insulation Coatings