Pubblica i tuoi prodotti
Product image

AGATHOS Testa palo

Agathos è una lanterna dalle forme tradizionali ma progettata specificatamente per alloggiare la più innovativa tecnologia Led. #Qualità della luce Agathos è disponibile in 2200K, un bianco molto caldo, simile alle vecchie lampade a sodio ma con un elevato indice di resa cromatica. La luce calda rende gli spazi urbani più accoglienti ed è l’ideale per l’illuminazione di borghi antichi e centri storici. #Attenzione al dettaglio La separazione del prodotto nelle sue parti è stata progettata per ridurre le dimensioni dell'imballo e ottimizzare sia lo stoccaggio che il trasporto. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle sovratensioni e agli urti. #RIPARABILE Sorgente e gruppo di alimentazione e controllo possono essere sostituiti per la manutenzione e l’aggiornamento al fine di estendere ulteriormente la vita del prodotto. #RICICLABILE I principali materiali del prodotto e dell’imballo sono riciclabili. Grazie all’assenza di collanti, i componenti sono facilmente separabili per lo smaltimento differenziato. #RISPARMIO ENERGETICO All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazioni del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva. #Sistema Agathos Scopri Agathos Ceiling, Agathos Pole-Side e Agathos Pendant.
Voce di capitolato
  • Agathos è una lanterna dalle forme tradizionali ma progettata specificatamente per alloggiare la più innovativa tecnologia Led. #Qualità della luce Agathos è disponibile in 2200K, un bianco molto caldo, simile alle vecchie lampade a sodio ma con un elevato indice di resa cromatica. La luce calda rende gli spazi urbani più accoglienti ed è l’ideale per l’illuminazione di borghi antichi e centri storici. #Attenzione al dettaglio La separazione del prodotto nelle sue parti è stata progettata per ridurre le dimensioni dell'imballo e ottimizzare sia lo stoccaggio che il trasporto. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle sovratensioni e agli urti. #RIPARABILE Sorgente e gruppo di alimentazione e controllo possono essere sostituiti per la manutenzione e l’aggiornamento al fine di estendere ulteriormente la vita del prodotto. #RICICLABILE I principali materiali del prodotto e dell’imballo sono riciclabili. Grazie all’assenza di collanti, i componenti sono facilmente separabili per lo smaltimento differenziato. #RISPARMIO ENERGETICO All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazioni del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva. #Sistema Agathos Scopri Agathos Ceiling, Agathos Pole-Side e Agathos Pendant.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAGATHOS_Post-top
  • Famiglia di prodottoPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Gruppo di famigliaAgathos
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-14
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)695
  • Larghezza (mm)435
  • Profondità (mm)435
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Descrizione Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_46_44
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring