Pubblica i tuoi prodotti
Product image
Product image
    Archiviato

    LEVANTE MEDIUM Proiettore

    Apparecchio a LED ideale per l’illuminazione di facciate, aree sportive, spazi commerciali e aree perimetrali. LEVANTE può essere installato, con appositi accessori, come proiettore a parete o a terra. Due dimensioni: small e medium.
    Voce di capitolato
    • Apparecchio a LED ideale per l’illuminazione di facciate, aree sportive, spazi commerciali e aree perimetrali. LEVANTE può essere installato, con appositi accessori, come proiettore a parete o a terra. Due dimensioni: small e medium.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLEVANTE_Medium_Floodlight
    • Famiglia di prodottoFloodlight
    • Gruppo di famigliaLevante Medium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-19
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)505
    • Profondità (mm)337
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
    • Descrizione Uniclass 2015Road lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring