Pubblica i tuoi prodotti
SASSO 60 round wall direct indirect
SASSO 60 round wall direct indirect
SASSO 60 round wall direct indirect
    XAL

    SASSO 60 round wall direct indirect

    4.7 su 5 stelle4.7(51 recensioni)
    Plafoniera cilindrica di alluminio da parete, due misure; inserto verniciato; superficie housing verniciata a polv.; emissione diretta/indiretta; distribuzione equilibrata per una luminosità omogenea del soffitto o parete; emissione precisa con ottica lenticolare di alta qualità; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_60_round_wall_direct_indirect
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaParete | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-29
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)166
    • Larghezza (mm)84
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.9 su 5 stelle 4.9 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (23)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (12)