Pubblica i tuoi prodotti
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica
MARMOKER collezione ceramica

    MARMOKER collezione ceramica

    4.8 su 5 stelle4.8(38 recensioni)

    La collezione Marmoker reinterpreta le venature, la lucentezza e i preziosi cromatismi tipici dei marmi da estrazione dove ogni lastra è letteralmente unica. Grazie alle elevate caratteristiche tecniche e alla vasta disponibilità di colori, formati e superfici, la collezione Marmoker di Casalgrande Padana è perfetta per vestire con lusso ed eleganza i pavimenti e le pareti di ogni ambiente e in ogni tipologia progettuale. L’ampia gamma di texture declinata in dieci diversi formati e in tre differenti finiture superficiali, reinterpreta le cromie classiche del marmo riattualizzandole in chiave contemporanea.

    Voce di capitolato
    • Le prestazioni del grès porcellanato di ultima generazione si uniscono alla lucentezza ed ai preziosi cromatismi dei marmi da estrazione.

      Formati: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90-120x120-120x240-120x278-160x320

      Spessori: 6-6,5-10-12mm

      Colori:  33 colori a catalogo 

      Trattamento antibatterico autopulente:  su richiesta

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocasalgrande-padana-marmoker-ceramic-tile-Marble-effect
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaMarble effect
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-04-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring