Pubblica i tuoi prodotti
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica
NEWOOD  collezione ceramica

    NEWOOD collezione ceramica

    5.0 su 5 stelle5.0(8 recensioni)

    Le lastre in gres porcellanato effetto legno di Newood si caratterizzano per le inconfondibili venature lignee e la finissima tessitura tipiche del legno. Grazie alla superficie naturale per interno e antiscivolo per l’esterno, è possibile rivestire ogni tipologia di pavimento in continuità visiva con l’esterno. La raffinata selezione cromatica declinata in otto morbide gradazioni capace di trasmettere piacevoli sensazioni di calore tattile e di morbidezza visiva, rende la collezione effetto legno Newood la scelta ideale per la progettazione di spazi moderni, versatili e flessibili alle esigenze del vivere contemporaneo.

    Voce di capitolato
    • Le lastre in gres porcellanato effetto legno di Newood si caratterizzano per le inconfondibili venature e la finissima tessitura.

      Formati: 60x120-20x120-15x120-45x90-22,5x90-15x90-11x90

      Spessori: 9mm

      Colori: 8 colori a catalogo 

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocasalgrande-padana-newood-ceramic-tile-Wood-effect
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaWood effect
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-04-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring