Pubblica i tuoi prodotti
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica
Metropolis collezione ceramica

    Metropolis collezione ceramica

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)

    La collezione in gres porcellanato Metropolis di Casalgrande Padana reinterpreta il carattere contemporaneo del cemento per realizzare superfici originali e di grande impatto visivo, in grado di offrire a progettisti e interior design infinite potenzialità espressive. Una collezione effetto cemento che supera la modularità della piastrella per progettare spazi continui e fluidi dove la lastra ceramica diventa elemento di design per rivestire ogni tipologia di superficie sia in interno che in esterno.

    Voce di capitolato
    • Formati: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278

      Spessore: 6,5 mm - 9 mm - 10 mm - 20 mm

      Colouri:  8 colori a catalogo

      Trattamento antibatterico autopulente: su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicometropolis-tiles-collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-13
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring