Pubblica i tuoi prodotti
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    The prime characteristic of Flower is the beautifully lined wardrobe crown. Among the large coat hooks are smaller loop hooks, making sure that the coat rack will accommodate at least ten coats. The heavy cast iron base ensures optimal stability. Flower is available in two versions: with or without an integrated umbrella holder, while eight contemporary colours offer plenty of choice. The crown is made of plastic, the tube is composed from powder‐coated steel, and the iron base is cast.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflower
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaCoat Hanger
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1690
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56