Pubblica i tuoi prodotti
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
    Archiviato

    Cembrit Solid

    World of colours The special thing about Cembrit Solid boards is that they’re the same colour all the way through. Each of the core colours is matched with a full-coverage painted surface in vibrant yet resilient colours. This means if you choose Cembrit Solid boards to provide a facade with a particular colour, every board will feature that colour on every surface and edge, and with the same colour on the edges of any cut-outs or drilled holes. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofac_cem_zenit
    • Famiglia di prodottoFacade
    • Gruppo di famigliaCembrit Solid
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-19
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3050
    • Larghezza (mm)1192
    Relativo a
    • Materiale principaleFibrocemento
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615