Pubblica i tuoi prodotti
10" Base Support

10" Base Support

InnoFlue Base Supports are a crucial component designed to provide structural stability and support to vertical portions of exhaust systems. Crafted with durability and engineering precision, InnoFlue Base Supports ensure that the weight and stress of the exhaust system are properly distributed and absorbed. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Base Supports help maintain compliance with support regulations.

  • Helps maintain compliance with support regulations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010012208Part number250406601730TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross650.24 mm / 25.6 inchHeight1073.15 mm / 42.2 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth271.78 mm / 10.7 inchNet weight9.05 kg / 20 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length330.2 mm / 13 inchPackaging / Trade height690.88 mm / 27.2 inchNumber per packaging1Gross weight10.991 kg / 24.2 lbsPackaging / Trade width596.9 mm / 23.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10-basesupport
  • Famiglia di prodottoBase Supports
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti