Pubblica i tuoi prodotti
10" Flat Roof Flashing SS

10" Flat Roof Flashing SS

InnoFlue Flat Roof Flashings provide watertight and durable protection around roof penetrations. Crafted with meticulous attention to detail, this roof flashing ensures a secure seal that guards against leaks and water intrusion. InnoFlue Roof Flashings provide a versatile and adaptable fit through weather-resistant construction that shields against the elements to ensure long-lasting performance even in challenging conditions.

  • Watertight flashing prevents leaks.
  • Integrates easily with all InnoFlue Components.
  • Durable and lightweight.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018088Part number250410603650TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross559 mm / 22 inchWidth559 mm / 22 inchNet weight3.447 kg / 7.6 lbsHeight overroof351 mm / 13.8 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length559 mm / 22 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight3.447 kg / 7.6 lbsPackaging / Trade width559 mm / 22 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10-flat-Roof-flashing-ss
  • Famiglia di prodottoTerminations
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork