Pubblica i tuoi prodotti
12" Horizontal Drain Fittings

12" Horizontal Drain Fittings

InnoFlue Horizontal Drain Fittings help manage condensates at the base of a cascade system manifold thereby contributing to the optimal performance of your Cascade of Common vent exhaust system. Drain Fittngs comes with integrated 30mm drain suitable for use with InnoFlue siphon. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Horizontal Drain Fittings facilitate the smooth and swift removal of condensate, preventing water buildup that could lead to corrosion and potential damage.

  • Integrated drain facilitates condensate management.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Integrates with any InnoFlue Siphon
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Horizontal Drain FittingsTrade nameInnoFlueGTIN0815010013144Part number250409702000TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross488.95 mm / 19.2 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth383.54 mm / 15.1 inchNet weight3.81 kg / 8.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length488.95 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight5.534 kg / 12.2 lbsPackaging / Trade width383.54 mm / 15.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12-horizontal-drain-fittings
  • Famiglia di prodottoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork