Pubblica i tuoi prodotti
3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

InnoFlue Concentric Elbows provide stability to offsets while integrating combustion air intake in a single system. Powder white metal outer air intake combines with UL1738 and ULCS636 listed polypropene exhaust components to form a single, aesthetically pleasing Concentric system. InnoFlue Concentric provides the same simple venting solution while reducing components, and wall and roof penetrations.

  • Integrated intake/exhaust system reduces components and wall/roof penetrations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Powder white exterior provides aesthetically pleasing appearance
  • Full line of adaptors, accessories and terminations.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010011850Part number250405308390TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross210.82 mm / 8.3 inchHeight140.97 mm / 5.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth179.07 mm / 7 inchNet weight0.57 kg / 1.3 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length210.82 mm / 8.3 inchPackaging / Trade height140.97 mm / 5.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.794 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width179.07 mm / 7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3-5-x-45-concentric-pps-alu-elbow
  • Famiglia di prodottoElbows
  • Gruppo di famigliaConcentric
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork