Pubblica i tuoi prodotti
3" to 2" Eccentric Reducer with stop

3" to 2" Eccentric Reducer with stop

InnoFlue Eccentric Reducers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a smallerr diameter while navigating any obstacle with eccentric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Eccentric Reducers optimize the vent layout for maximum efficiency. Eccentric Redicers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" to 2" Eccentric Reducer with stopPart number250408104820GTIN0815010012376DimensionsLength gross137 mm / 5.4 inchHeight88 mm / 3.5 inchWidth88 mm / 3.5 inchNet weight0.072 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.072 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width88 mm / 3.5 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length137 mm / 5.4 inchPackaging / Trade height88 mm / 3.5 inch

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3-to-2-eccentric-reducer-with-stop
  • Famiglia di prodottoIncreasers / Reducers
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Small diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork