Pubblica i tuoi prodotti
8" x 70" End Pipe PPs Gray

8" x 70" End Pipe PPs Gray

InnoFlue End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any exhaust run. This aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates exhaust run.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 70" End Pipe PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010013946Part number250407502930TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross1790 mm / 70.5 inchHeight200 mm / 7.9 inchWidth200 mm / 7.9 inchNet weight3.928 kg / 8.7 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1790 mm / 70.5 inchPackaging / Trade height200 mm / 7.9 inchNumber per packaging1Gross weight3.928 kg / 8.7 lbsPackaging / Trade width200 mm / 7.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8-x-70-end-pipe-pps-gray
  • Famiglia di prodottoTerminations
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork