Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

The Ubbink Aerfoam 180 mm Wall Bracket can be used to mount ducts and fittings of the same diameter to walls or ceilings.

  • Designed for quick and simple installation.
  • Provides strong and stable support for Aerfoam ducts.
  • Matches Aerfoam duct dimensions for a perfect fit.
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 180 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaerfoam-180mm-wall-bracket
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC010536
  • Nome ETIMSolar boiler mounting bracket
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201423 05 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • Numero OmniClass23-33 19 00
  • Titolo OmniClassCooling and Freeze Components