Pubblica i tuoi prodotti
Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

The AE34C Connector Kit seamlessly connects two AE34C ducts, ensuring a quick, secure and tool-free installation. Includes two AE34C Click-Seal Rings.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation
  • Lightweight design for easy handling
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-excellent-ae34c-connector-kit
  • Famiglia di prodottoAir Ventilation System
  • Gruppo di famigliaAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descrizione Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork