Pubblica i tuoi prodotti
Agrumi - Lavello da cucina italiano - Ceramica siciliana
Agrumi - Lavello da cucina italiano - Ceramica siciliana
Agrumi - Lavello da cucina italiano - Ceramica siciliana
Agrumi - Lavello da cucina italiano - Ceramica siciliana
    Cerames

    Agrumi - Lavello da cucina italiano - Ceramica siciliana

    I lavelli da cucina e i lavabi da bagno in ceramica di alta qualità sono autentici manufatti dell'artigianato siciliano.

    I lavelli della "città della ceramica" sono autentici manufatti dell'artigianato siciliano. La varietà di colori, l'estetica e la specificità dei lavabi italiani li rende adatti a bagni e cucine in vari stili, sia rustici che moderni.

    Vi presentiamo il nostro splendido lavello bianco, un elemento versatile per il bancone della cucina, l'isola della cucina o la lavanderia. Questo lavello da cucina a incasso incarna un'eleganza senza tempo, offrendo al contempo un'eccellenza funzionale. Realizzato per durare nel tempo, la sua installazione drop-in assicura una facile integrazione in qualsiasi spazio, fornendo un aggiornamento senza soluzione di continuità. Completato da una serie di accessori per lavelli da cucina, questo pezzo massimizza l'utilità e lo stile. Il design del lavello in stile casalingo emana fascino e allo stesso tempo soddisfa le esigenze moderne, rendendolo una scelta ideale per una vasta gamma di ambienti. Elevate la vostra casa con questo complemento squisito ma pratico, che combina il fascino dell'estetica della ceramica bianca con l'affidabilità di un lavello di qualità superiore. Il lavello da cucina rustico è un'ottima aggiunta.

    Non dimenticate di vedere anche gli altri prodotti CERAMES: rivestimenti in ceramica messicana, piastrelle marocchine, lavabi messicani, lavelli da cucina, lampade in rame.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni: 81cm x 43cm x 19cm Peso 15kg. 

      Diametro di scarico: fi 90mm. 

      Tipo di montaggio del lavello - da incasso o sottopiano 

      Applicazione: cucina, bagno, lavanderia. 

      Eccezionale facilità di cura e resistenza: resistenza agli urti e ai graffi durante l'uso quotidiano. resistenza alle macchie. resistenza alle alte temperature. resistenza agli acidi presenti in casa. resistenza alla luce solare - anche con luce solare diretta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoagrumi-italian-ceramic-kitchen-sink
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)810
    • Profondità (mm)430
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli