Pubblica i tuoi prodotti
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico
    Cerames

    Piastrelle monocolore dipinte a mano dal Messico

    Piastrelle messicane monocolore smaltate, disposte in un patchwork composto da 90 pezzi di 10,5 cm x 10,5 cm. Le piastrelle sono prodotte con metodi tradizionali, ripresi dal metodo spagnolo di Talavera. L'uso di piastrelle monocromatiche in diverse tonalità costituirà un'ottima finitura superficiale in cucina o in bagno. Un tale patchwork sarà uno sfondo perfetto per piastrelle a motivi, decorazioni che metteranno in risalto il carattere e la specificità degli interni. Lo sfondo naturale realizzato con piastrelle monocolore esporrà in modo appropriato gli elementi decorativi della stanza che, oltre alle piastrelle con motivi, possono essere un miscelatore, un lavabo, una vasca da bagno o uno specchio. Il patchwork di piastrelle monocolore sarà insostituibile anche nell'ingresso, sul terrazzo, sul balcone o nel corridoio.

    Voce di capitolato
      • Set di piastrelle in ceramica messicane senza design
      • Dimensioni: 10,5 cm x 10,5 cm
      • Confezione: contiene 90 tessere
      • Applicazione: piastrella decorativa da parete
      • Spedizione veloce dalla Polonia
      • A causa della natura manuale dei decori, le dimensioni delle piastrelle possono variare fino a ca. 5% delle loro dimensioni base
      • Sulle piastrelle potrebbe apparire un effetto craquelé, del tutto naturale, ma le fughe dovranno essere accuratamente eseguite
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosingle-colour-hand-painted-tiles-from-mexico
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-04-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)105
    • Larghezza (mm)105
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Mosaici

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Nord America