Pubblica i tuoi prodotti
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Famiglia di prodottoVasche
    • Gruppo di famigliaBathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)520
    • Larghezza (mm)1760
    • Profondità (mm)910
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)164
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs