Pubblica i tuoi prodotti
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35

    Elice 35x35

    Lavabo quadrato in ceramica senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture 

      04 2035 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoElice_lavabo_sospeso_35x35_0420351001
    • Famiglia di prodottoElice
    • Gruppo di famigliaElice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks