Pubblica i tuoi prodotti
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60

    Novara Beige 60X60

    Aquí tienes la traducción al inglés, adaptada con un tono profesional y técnico adecuado para el sector de la construcción y el diseño de interiores: Novara Beige 60x60 First Grade EXC is a marble-look tile featuring an elegant glossy finish that symbolizes integration and tradition. This 60 cm x 60 cm modular product offers a versatile aesthetic solution in a beige tone, designed for use on floors and walls in interior areas such as lobbies, offices, and residential spaces. Its high-quality manufacturing ensures optimal performance in moderate commercial traffic environments
    Voce di capitolato
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203140-novara-beige-60x60
    • Famiglia di prodottoMarble
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America