Pubblica i tuoi prodotti
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101

    Bosco Camel 31X101

    Bosco Camel 31x101 First Grade is a wall and floor tile inspired by the warmth and serenity of natural wood, designed to connect spaces with the essential. Featuring a "Mate Super Soft" finish in a terra tone, this non-modular piece offers a comforting texture, ideal for creating cozy and balanced environments. Its design is suitable for both floors and walls in interior areas such as bedrooms and studies, ensuring a complete and durable aesthetic
    Voce di capitolato
    • Name: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing Dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203173-bosco-camel-31x101
    • Famiglia di prodottoMadera
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America