Pubblica i tuoi prodotti
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101

    Lumen Estructurado 31X101

    White is associated with the essential, the true, the absolute. It is a blank canvas, a starting point at the moment of creativity, but also a point of arrival when seeking perfection. By reflecting light on its surface with movement, its glossy finish creates an atmosphere that stimulates mental clarity and renewal.
    Voce di capitolato
    • Name: LUMEN ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203186-lumen-estructurado-31x101
    • Famiglia di prodottoFlat
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America