Pubblica i tuoi prodotti
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101

    Aria 31X101

    Discover Aria, a dazzling piece that infuses unmatched energy. Inspired by the richness and movement of Four Seasons marble, its vibrant emerald green captures the essence of nature at its boldest. Its high-contrast veins pulsate with life, creating a dynamic focal point. With the lightness evoked by its name, and thanks to its radiant Semi-Mirror Gloss (and textured option), Aria unleashes a sense of vitality and wonder, creating spaces that breathe modernity and overwhelming personality."
    Voce di capitolato
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203188-aria-31x101
    • Famiglia di prodottoAccents
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America