Pubblica i tuoi prodotti
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Our large-format TORMES (58.4x118.4) simulates the texture achieved with oil paints on turpentine on paper. The different faces of this product allow you to achieve a visual effect of ocean movement in your spaces, creating a natural paradise. Its satin finish creates a smooth, soft, and shiny surface that, when in contact with water and sunlight, highlights the product's tones. Ideal for installation on the walls of any space in your home and even as indoor flooring for swimming pools.
    Voce di capitolato
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • Famiglia di prodottoAccents
    • Gruppo di famiglia58,4X118,4
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1184
    • Larghezza (mm)584
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)136
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America