Pubblica i tuoi prodotti
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Attico Tecnico 60X60 Rectified

    A surface designed to withstand constant movement without losing the essential elegance of minimalism. Inspired by the sobriety of cement, its soft graphics and warm Greige tone provide a clean, timeless, and versatile aesthetic. Thanks to its 60x60 format and technical performance, ATTICO TECNICO 60X60 CYR is the perfect choice for high-traffic commercial spaces, offices, common areas, and zones where design and durability must go hand in hand
    Voce di capitolato
    • Name: ATTICO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: Internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, and low-complexity hospitals. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico231103-attico-tecnico-60x60-rectified
    • Famiglia di prodottoCement
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)97
    Links
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America