Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ceramica_peno/products/31ef48ed-a488-4e97-bc15-acf8ea8e6244
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Muratura - Blocchi e Mattoni
Clay Block 14
Disponibile in Stati Uniti
CERAMICA PEÑO
Follow
Clay Block 14
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,32 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
TERMOCERAMICO14
Famiglia di prodotto
Bloque Cerámico
Gruppo di famiglia
Bloque Cerámico
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-10-24
Numero di versione
1
Altezza (mm)
190
Larghezza (mm)
300
Profondità (mm)
140
Links
Links
Link al Prodotto
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Peso Netto (Kg)
7.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Clasificazione IFC
Muro
Nome UNSPSC
Ceramic blocks
Codice UNSPSC
30131504
Codice Uniclass 2015
Pr_20_93_52_14
Descrizione Uniclass 2015
Clay blocks
Numero OmniClass
23-15 15 21
Titolo OmniClass
Wall Blocks
Codice CSI UniFormat II
B2010
Titolo CSI UniFormat II
Exterior Walls
Prodotti simili
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Download
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Download
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Download
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Download
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Download
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Download