Pubblica i tuoi prodotti
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Voce di capitolato
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMACHIHEMBRADO_3
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaBricks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Codice UNSPSC39121103
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descrizione Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction