Pubblica i tuoi prodotti
Ceramic board TABLERO 80
Ceramic board TABLERO 80
Ceramic board TABLERO 80

    Ceramic board TABLERO 80

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.
    Voce di capitolato
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 80. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 7.400 gr. Measurements (mm) 800 x 40 x 300 mm. 4,17 units m2.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTABLERO_80
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaBricks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Codice UNSPSC39121103
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descrizione Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction