Pubblica i tuoi prodotti
Common Clay Block 20 cm
Archiviato

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBM-20
  • Famiglia di prodottoCommon Clay Brick
  • Gruppo di famigliaTraditional
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)198
  • Larghezza (mm)306
  • Profondità (mm)113
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)5.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 00
  • Titolo OmniClassBlocks and Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls