Pubblica i tuoi prodotti
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-62ABCP

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-62ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: EQ
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed mechanical mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: DC with Long Term Power System (LTPS)
  • Power Details: Long Term Power System (LTPS) provides maintenance-free power for 15 years or more, depending on usage
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeq-c11a-62abcp--touchless-faucet
  • Famiglia di prodottoTouchless Faucets
  • Gruppo di famigliaEQ Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets