Pubblica i tuoi prodotti
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Voce di capitolato
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Famiglia di prodottoLED Video Walls
  • Gruppo di famigliaCore Series III
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descrizione Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numero OmniClass23-37 19 17
  • Titolo OmniClassVideo Walls