Pubblica i tuoi prodotti
TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat
Chromalox

TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat

The Chromalox TPR thermostat is designed to control heat tracing systems used for freeze protection in nonhazardous locations. The thermostat has a fixed setpoint of 40˚F(5˚C) and can be used for ambient sensing or line sensing. It can be used to control a single heat trace circuit or as a pilot controller of a contactor switching multiple circuits.

Voce di capitolato
    • TPR Direct Mount for Freeze Protection (Ambient thermostat)
    • Fixed Factory Setpoint 40˚F(4.4˚C)
    • 22 Amp Resistive Switch
    • Single Pole Double Throw (SPDT) Switch
    • High Accuracy
    • NEMA 4X & IP 65 Enclosure
    • Third-party certifications: UL, CSA and CE Approved
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochromalox-tpr-heat-trace-freeze-protection-thermostat
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaMechanical Thermostats
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCComando
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descrizione Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels
  • Codice CSI UniFormat IID3060
  • Titolo CSI UniFormat IIControls and Instrumentation