Pubblica i tuoi prodotti
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
    Chromalox

    UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit

    NEMA 4X rated end seal designed to power or seal one cable and indicate power on with universal voltage 120-277 LED indicator light kit designed for use with SRL, SRP, SRM/E and CWM cables. This model provides water-resistant cable entry and corrosion-resistant wiring enclosure. A pipe strap (PS Series) is required to attach this model to a pipe. Small pipe adapter is available for pipe size less than 1-1/2".

    Kit Dimensions: 7”H x 3.25”W x 3.25”D

    Kit Includes:

    • 1 Pipe standoff
    • 1 Self-regulating cable grommet
    • 1 Constant wattage cable grommet
    • 1 GREEN Universal voltage 120-277V LED light assembly
    • 2 Insulated parallel splices

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochromalox-uesl-above-insulation-lighted-end-seal-kit
    • Famiglia di prodottoIndustrial
    • Gruppo di famigliaHeat Trace Connection Kits
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7
    • Larghezza (pollici)3.25
    • Profondità (pollici)3.25
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCScatola di giunzione
    • Nome UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Codice UNSPSC261216
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Codice CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numero OmniClass23-35 33 15
    • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution