Pubblica i tuoi prodotti
UES Above Insulation End Seal Kit
UES Above Insulation End Seal Kit
    Chromalox

    UES Above Insulation End Seal Kit

    NEMA 4X rated end seal designed of to terminate SRL, SRP, SRM/E and CWM cables. This kit provides water resistant cable entry for one cable, water-resistant and corrosion-resistant pipe support to bring the cable end outside the insulation for easy access. A pipe strap (PS Series) is required to attach this model to a pipe. Small pipe adapter is available for pipe size less than 1-1/2”.

    Kit Dimensions: 5.5"H x 2.75"W x 2.25"D

    Kit Includes:

    • 1 End cap
    • 1 Pipe standoff
    • 1 Self-regulating cable grommet
    • 1 Constant wattage cable grommet

    Voce di capitolato
      • NEMA 4X
      • Fits All Pipe Sizes
      • Mounts Above the Insulation for Easy Access
      • Lighted or Non-Lighted
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochromalox-ues-above-insulation-end-seal-kit
    • Famiglia di prodottoIndustrial
    • Gruppo di famigliaHeat Trace Connection Kits
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.5
    • Larghezza (pollici)2.75
    • Profondità (pollici)2.25
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCScatola di giunzione
    • Nome UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Codice UNSPSC261216
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Codice CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numero OmniClass23-35 33 15
    • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution