Pubblica i tuoi prodotti
UPC Power Connection Kit
UPC Power Connection Kit
    Chromalox

    UPC Power Connection Kit

    NEMA 4X rated junction box designed to connect SRL, SRP, SRM/E and CWM cables to customer supplied power wiring. This kit provides water-resistant cable entry for one cable, enclosure support, terminal block, and a water-resistant corrosion-resistant wiring enclosure with a 3/4” opening to accept a conduit hub (CCH-2 or equal). A pipe strap (PS Series) is required to attach this model to a pipe. Small pipe adapter is available for pipe size less than 1-1/2”.

    Kit Dimensions: 9.78”H x 4.78”W x 3.6”D

    Kit Includes:

    • 1 Junction box with DIN rail & terminal block
    • 1 Compression fitting
    • 1 Locknut
    • 1 Silicone termination boot
    • 1 Pipe standoff
    • 1 O-ring
    • 1 Self-regulating cable grommet
    • 1 Constant wattage cable grommet
    Voce di capitolato
      • NEMA 4X
      • Entry for 1 Cable
      • 3/4” Conduit Hub Opening
      • Lighted or Non-Lighted
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: UL Listed, CSA, FM, ATEX
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochromalox-upc-power-connection-kit
    • Famiglia di prodottoIndustrial
    • Gruppo di famigliaHeat Trace Connection Kits
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)9.78
    • Larghezza (pollici)4.78
    • Profondità (pollici)3.6
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCScatola di giunzione
    • Nome UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Codice UNSPSC261216
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Codice CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numero OmniClass23-35 33 15
    • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution