Pubblica i tuoi prodotti
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
    Archiviato

    Cardigan Pouf

    4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)
    Cardigan is a footstool designed by the studio Désormeaux/Carrette for Cider. A nomadic, yet seat inspired by the universe of Haute Couture. Borrowing codes from the world of fashion, the designers of Cardigan. This setting, beyond a graphic and formal signature, brings new functions to this piece of furniture: The creation of the small collar supports the lower back, and some small objects or magazines can be slid into the space between the two sections of this ottoman . Cardigan is the ideal and trendy companion for a chic reception or open space offices.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocardigan-pouf
    • Famiglia di prodottoCider - Poufs
    • Gruppo di famigliaDésormeaux/Carrette
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleSchiuma espansa
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia