Pubblica i tuoi prodotti
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Mini-sized, electronically controlled instantaneous water heater with touch-free sensor tap for energy-efficient and comfortable hot water supply at a handwash basin (3,5/ 6,5 kW). • The maximum power of the instantaneous water heater will be set by a lever at the tap • optionally supplied with or without plug (3,5 kW) • suitable for pre-wall installation • immediately hot water at any time • Energy efficiency class A (from Sept. 2015) • MCX Blue with single-lever washbasin tap • MCX SMARTRONIC®
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicombx_lumino
  • Famiglia di prodottoWater Heaters
  • Gruppo di famigliaelectrical instantaneous water heater
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)135
  • Larghezza (mm)186
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCHeater elements
  • Codice UNSPSC40101830