Pubblica i tuoi prodotti
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
    Clestra

    SYNOPS

    Clestra's Synops range is a range of metal or glazed partitions which are made-to-measure, monobloc and movable.  Our clients can define the module, the floor to ceiling height, and the types and shapes of glazing to the exact millimeter to suit all types of interior layouts.

    Visit us www.clestra.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocle-syn-1
    • Famiglia di prodottoInternal partitions
    • Gruppo di famigliaRelocatable partitions
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2015-11-26
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Codice UNSPSC30161505