Pubblica i tuoi prodotti
beControl-Calcestruzzo fluido a ritiro controllato
Colabeton

beControl-Calcestruzzo fluido a ritiro controllato

I calcestruzzi – denominati commercialmente con il termine beControl – sono confezionati con additivi riduttori del ritiro (Shrinkage Reducing Admixture: SRA) a base di glicoli etilenici per la limitazione della contrazione di volume determinata dall’esposizione del calcestruzzo ad atmosfere insature di vapore e, pertanto, particolarmente indicati per quelle strutture che presentano un elevato rapporto tra superficie esposta all’evaporazione e volume del getto come avviene, ad esempio, nelle pavimentazioni industriali.

DESTINAZIONI D'USO                                                                                                                                                                                                                               

• Strutture armate a prevalente sviluppo orizzontale
• Pavimenti interni/esterni su massicciata, su pavimentazioni esistenti o su elementi prefabbricati
• Solette di completamento di solai in latero-cemento
• Solette di impalcati da ponte

Voce di capitolato
  • Calcestruzzo strutturale a ritiro controllato (tipo prodotto beControl: Colabeton Spa):
    • Tipologia di prodotto ...
    • Resistenza caratteristica a compressione cubica Rck pari a ... (MPa)
    • Ritiro idraulico dopo 28 gg ... <65% rispetto a quello del calcestruzzo ordinario
    • Classe di esposizione ambientale ...
    • Classe di contenuto di cloruri ...
    • Classe di consistenza S ...
    • Dmax aggregato ... (mm)
    • Tipo/classe di cemento ...
    • Conformità alla UNI EN 206, UNI 11104 e Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicobeFreeJ
  • Famiglia di prodottoSmart Thinking
  • Gruppo di famiglia#smartbePlus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descrizione Uniclass 2015Concretes
  • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes