Pubblica i tuoi prodotti
dryKaolin-Calcestruzzo fluido con l'aggiunta di caolino
Colabeton

dryKaolin-Calcestruzzo fluido con l'aggiunta di caolino

I calcestruzzi – appartenenti alla famiglia commercialmente denominata con il termine #smartDry – sono caratterizzati da permeabilità all’acqua molto basse e, pertanto, specificatamente indicati per quelle strutture ove la tenuta idraulica rappresenta la proprietà ingegneristica più importante come avviene, ad esempio, nei serbatoi, nelle opere idrauliche, nei depuratori, nelle vasche di contenimento di acque reflue o nelle murature perimetrali interrate che operano sotto il livello di falda.
Voce di capitolato
  • Calcestruzzi strutturali a permeabilità controllata (tipo famiglia #smartDry: Colabeton Spa): - Tipologia di prodotto ... - Resistenza meccanica Rck pari a ... (MPa) - Classe di esposizione ambientale ... - Penetrazione di acqua (UNI EN 12390-8) ... - Classe di consistenza S ... - Classe di contenuto di cloruri ... - Dmax aggregato ... (mm) - Tipologia cemento ... - Conformità alla UNI EN 206, UNI 11104 e Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicodryKaolin
  • Famiglia di prodottoSmart Thinking
  • Gruppo di famiglia#smartDry
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descrizione Uniclass 2015Concretes
  • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes