Pubblica i tuoi prodotti
8011SF Cerniera oleodinamica Biloba
8011SF Cerniera oleodinamica Biloba
    Colcom

    8011SF Cerniera oleodinamica Biloba

    Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione della velocità di chiusura dell'anta. Adatta anche per porte in battuta. Stop solo a 0° . Senza stop a +90° -90°.
    Voce di capitolato
    • Porte interne. Spessori vetro da 8mm a 13,52mm .Larghezza porta massima 1000mm. Massimo peso porta 100 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro da -15°C a +40° C . Chiude da ogni posizione di apertura.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Biloba-8011SF
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)108
    • Larghezza (mm)79.5
    • Profondità (mm)52
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit