Pubblica i tuoi prodotti
8015JC Cerniera oleodinamica Biloba
Colcom

8015JC Cerniera oleodinamica Biloba

Cerniera oleodinamica (vetro vetro a 180°) con regolazione della velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. Adatta anche per porte in battuta. Corpo interno anodizzato con ossidazione profonda (20 micron) e copertine esterne in acciaio Inox AISI 316. Stop a 0° +90° -90°
Voce di capitolato
  • Porte interne. Spessori vetro da 8mm a 13,52mm .Larghezza porta massima 1000mm. Massimo peso porta 80 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro da -15°C a +40° C . Chiusura automatica da +80° -80°.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • Famiglia di prodottoGlass Hardware
  • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)108
  • Larghezza (mm)153.5
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Codice UNSPSC30171501
  • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Numero OmniClass23-17 11 23
  • Titolo OmniClassAll Glass Doors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit