Pubblica i tuoi prodotti
835E50L Cerniera oleodinamica Evo
835E50L Cerniera oleodinamica Evo
835E50L Cerniera oleodinamica Evo
835E50L Cerniera oleodinamica Evo
835E50L Cerniera oleodinamica Evo
835E50L Cerniera oleodinamica Evo
    Colcom

    835E50L Cerniera oleodinamica Evo

    Cerniera oleodinamica (sinistra secondo DIN 107) vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura ; permette un’apertura della porta fino a 180°. Stop +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Testata secondo norma EN 1154:2006 . Marchio di certificazione TÜV .
    Voce di capitolato
    • Porte esterne. Spessori vetro da 8 a 21,52mm .Larghezza portada 800mm a 1200mm. Massimo peso porta 120 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro -15°C to +40° C . Chiusura automatica da +85°.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)184
    • Larghezza (mm)92
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.87
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors