Pubblica i tuoi prodotti
835E51L Cerniera oleodinamica Evo
835E51L Cerniera oleodinamica Evo
835E51L Cerniera oleodinamica Evo
835E51L Cerniera oleodinamica Evo
    Colcom

    835E51L Cerniera oleodinamica Evo

    Cerniera oleodinamica (sinistra secondo DIN 107) vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura ; permette un’apertura della porta fino a 180°. Stop+180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Testata secondo norma EN 1154:2006 . Marchio di certificazione TÜV .
    Voce di capitolato
    • Porte esterne. Spessori vetro da 8 a 21,52mm .Larghezza portada 800mm a 1200mm. Massimo peso porta 120 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro -15°C to +40° C . Chiusura automatica da +160°.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Evo-835E51L
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)184
    • Larghezza (mm)92
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.87
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors